示例
在示例中,PLC 由以下设备组成:
-
AC500 处理器模块,带Ethernet 接口。
-
4 个通信模块。
-
7 个输入/输出模块(数字量和模拟量)。
-
兼容的端子底座和底板。

由于数字输入/输出模块的总电流消耗较高(UP = 24 V 直流电压),电源被分成若干电路,分别熔断。
I/O 底板电源端子上允许的最大总电流为 8 A。
总电流的计算公式如下
ITotal = IL+ + IUP
假设
IL+ = ICPU + II/O 总线 + IC1 + IC2 + IC3 + IC4 (CPU + 通讯模块 + I/O 总线)
II/O 总线 = 扩展模块数 × 每个模块通过 I/O 总线的电流消耗量
和
IUP = IUP1 + ILOAD1 + IUP2 + ILOAD2 + IUP3 + ILOAD3 + IUP4 + ILOAD4 + IUP5 + ILOAD5 + IUP6 + ILOAD6 + IUP7 + ILOAD7
如果假设所有输出都已接通,并以其最大允许负载电流运行(符合电源端子的最大允许电流),则上述示例中的结果值如下:
|
ICPU *) |
ICx *) |
II/O 总线 *) |
IUPx *) |
ILOADx *) |
---|---|---|---|---|---|
中央处理器/通信模块部件 |
|||||
CPU |
0.110 A |
- |
- |
- |
- |
C1 |
- |
0.050 A |
- |
- |
- |
C2 |
- |
0.085 A |
- |
- |
- |
C3 |
- |
0.050 A |
- |
- |
- |
C4 |
- |
0.050 A |
- |
- |
- |
I/O 模块部件 |
|||||
Analog1 |
- |
- |
0.002 A |
0.150 A |
- |
Analog2 |
- |
- |
0.002 A |
0.150 A |
0.160 A |
模拟3 |
- |
- |
0.002 A |
0.100 A |
0.080 A |
模拟4 |
- |
- |
0.002 A |
0.100 A |
0.080 A |
Digital1 |
- |
- |
0.002 A |
0.050 A |
8.000 A |
Digital2 |
- |
- |
0.002 A |
0.050 A |
8.000 A |
Digital3 |
- |
- |
0.002 A |
0.050 A |
8.000 A |
S 专栏 |
0.110 A |
0.235 A |
0.014 A |
0.650 A |
24.320 A |
S IL+ ≈ 0.4 A |
S IUP ≈ 25 A |
||||
ITotal ≈ 25.4 A |
|||||
*)本栏中的所有数值均为示例值 |