|
字节数 |
说明 |
可能的值 |
|---|---|---|
|
1 |
诊断字节,插槽编号 |
31 = CI521-MODTCP(例如,集成 8 DI / 8 DO 时的误差) 1 = 第一个连接的 S500 输入/输出模块 ... 10 = 第 10 个连接的 S500 输入/输出模块 |
|
2 |
诊断字节,模块编号 |
根据模块传递给现场总线主站的 I/O 总线规范 |
|
3 |
诊断 字节,通道 |
根据模块传递给现场总线主站的 I/O 总线规范 |
|
4 |
诊断字节,错误代码 |
根据 I/O 总线规范 第 7 位和第 6 位,编码误差等级 0 = E1 1 = E2 2 = E3 3 = E4 第 0 位至第 5 位,编码错误描述 |
|
5 |
诊断字节,标记 |
根据 I/O 总线规范 位 7:1 = 出现错误 第 6 位1 = 离开错误 |
在短路或过载情况下,数字输出将被关闭。模块会自动重新激活。因此,没有必要承认错误。错误信息通过 LED 显示器存储。
诊断需要固件版本³ 3.2.6。
|
E1 ...E4 |
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
标识符 000 ...063 |
AC500-显示屏 |
<- 显示在 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
等级 |
Comp |
开发 |
模式 |
Ch |
错误 |
PS501 PLC Browser |
||
|
字节 4 位6 ...7 |
- |
字节 1 |
字节 2 |
字节 3 |
字节 4 位0 ...5 |
PNIO 诊断模块 |
||
|
等级 |
接口 |
设备 |
模块 |
频道 |
错误 标识符 |
错误信息 |
补救措施 |
|
|
1) |
2) |
3) |
||||||
|
模块错误 |
||||||||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
19 |
I/O 模块中的校验和错误 |
更换 I/O 模块 |
|
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
3 |
I/O 模块超时 |
||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
40 |
模块中不同的硬件/固件版本 |
||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
43 |
模块内部错误 |
||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
36 |
内部数据交换失败 |
||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
9 |
诊断缓冲区溢出 |
重新启动 |
|
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
26 |
参数错误 |
检查大师 |
|
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
11 |
过程电压 UP 太低 |
检查工艺电源电压 |
|
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
45 |
无过程电压 |
检查工艺电源电压 |
|
|
3 |
- |
31/1...10 |
31 |
31 |
17 |
与 I/O 模块无通信 |
更换 I/O 模块 |
|
|
3 |
- |
1...10 |
31 |
31 |
32 |
底座上的 I/O 模块类型错误 |
更换 I/O 模块/检查配置 |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
31 |
31 |
至少一个模块不支持故障安全功能 |
检查模块和参数化 |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
5 |
8 |
I/O 模块已从热插拔底板上取下或热插拔底板上的模块有缺陷9) |
插入 I/O 模块,更换 I/O 模块 |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
5 |
28 |
热插拔底板上的 I/O 模块插错9) |
卸下错误的 I/O 模块,插入已安装的 I/O 模块 |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
5 |
42 |
与热插拔底板上的 I/O 模块无通信9) |
更换 I/O 模块 |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
5 |
54 |
I/O 模块不支持热插拔8)9) |
关闭系统电源并更换 I/O 模块 |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
6 |
8 |
热插拔底板已配置但未找到 |
通过热插拔底板更换底板 |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
6 |
42 |
与热插拔底板无通信9) |
重新启动,如果错误仍然存在,则更换底板 |
|
|
4 |
- |
31 |
31 |
31 |
46 |
UP3 上被激活的数字输出端 DO0...DO7 的电压反馈4) |
检查端子 |
|
|
4 |
- |
31/1...10 |
31 |
31 |
34 |
I/O 模块初始化期间无响应 |
更换 I/O 模块 |
|
|
4 |
- |
31 |
31 |
31 |
11 |
过程电压 UP3 太低 |
检查工艺电源电压 |
|
|
4 |
- |
31 |
31 |
31 |
45 |
无过程电压 UP3 |
检查工艺电源电压 |
|
|
4 |
- |
31 |
31 |
31 |
10 |
输出端电压溢出(高于 UP3 电平)5) |
检查端子/检查工艺电源电压 |
|
|
通道错误数字 |
||||||||
|
4 |
- |
31 |
2 |
0...7 |
46 |
数字输出端 DO0...DO7 检测到的外部电压6) |
检查端子 |
|
|
4 |
- |
31 |
2 |
0...7 |
47 |
数字输出端短路7) |
检查端子 |
|
|
模拟通道误差 |
||||||||
|
4 |
- |
31 |
1 |
0..3 |
48 |
模拟值溢出或模拟输入端断线 |
检查数值或检查端子 |
|
|
4 |
- |
31 |
1 |
0..3 |
7 |
模拟输入端模拟值下溢 |
检查值 |
|
|
4 |
- |
31 |
1 |
0..3 |
47 |
模拟输入端短路 |
检查端子 |
|
|
4 |
- |
31 |
3 |
0..1 |
4 |
模拟输出端模拟值溢出 |
检查输出值 |
|
|
4 |
- |
31 |
3 |
0..1 |
7 |
模拟输出端模拟值下溢 |
检查输出值 |
|
备注:
|
1) |
在AC500 中,接口标识符如下: "-" = 通过总线专用功能块进行诊断;0 ...4 或 10 = 通信模块的位置;14 = I/O 总线;31 = 模块本身 CI521-MODTCP 诊断块中不包含标识符。 |
|
2) |
设备 "的分配情况如下:31 = 模块本身;1...10 = 扩展模块 |
|
3) |
模块 "的分配情况如下: 31 = 模块本身 模块类型(1 = AI,2 = DO,3 = AO) |
|
4) |
如果一个或多个端子 DO0...DO7 上的外部电压导致其他数字输出端通过该电压供电,则会出现此信息⮫ “连接” 。所应用数字输出组的所有输出将关闭 5 秒钟。整个输出组都会出现诊断信息。 |
|
5) |
数字输出端 DO0...DO7 的电压已超出工艺电源电压 UP3⮫ “连接” 。整个模块出现诊断信息。 |
|
6) |
如果通道 DO0...DO7 的输出端在连接外部电压时被接通,则会显示此信息。在这种情况下,只要连接外部电压,启动功能就会被禁用。否则可能会产生从该输出到其他数字输出的反向电压。该诊断信息出现在每个通道上。 |
|
7) |
短路:检测到短路后,输出将停用 100 毫秒。然后将执行新的启动。该诊断信息出现在每个通道上。 |
|
8) |
如果 I/O 模块不支持热插拔,请勿执行任何热插拔操作(也不要在任何其他底板(插槽)上执行热插拔操作),否则可能会损坏模块或干扰 I/O 总线通信。 |
|
9) |
从版本索引 F0 开始提供热插拔诊断。 |