Modbus TCP 通信接口模块 CI52x-MODTCP 在Modbus TCP 网络中用作分散式 I/O 模块。网络连接通过 2 个 RJ45 连接器进行,这些连接器集成在终端设备 中。
应用实例
在同时需要多个Modbus 连接的项目中,可以增加Modbus 套接字的数量。⮫ 应用说明 中介绍了如何通过额外的运行时间许可证增加套接字数量。
CPU 与 CI52x-MODTCP 模块之间的通信可使用 CI52x 集群。关于如何使用批量数据管理器工具创建 CI52x 群集配置的示例,请参阅应用示例⮫ CI52x-MODTCP 群集 。
应用示例⮫ Modbus TCP 和 ModTcpMast2概述了Modbus TCP 与 PLC 通信所支持的功能代码。
关于如何在AC500 PLC 中通过固定和动态寄存器映射建立Modbus TCP 通信的说明,见应用示例⮫ Modbus TCP 和寄存器映射。
若要通过Modbus TCP 将 CI52x 设备上的快速计数器与 PLC 正确结合起来运行,可使用相应的示例项目。⮫ 应用示例 中介绍了设置和使用方法。
CI521-MODTCP
输入/输出通道属性
-
4 个模拟输入端(1.0...1.3)
-
2 个模拟输出(1.5...1.6)
-
8 个 24 V DC 数字输入端,1 组 (2.0...2.7)
-
8 个 24 V DC 数字输出端,1 组 (3.0...3.7)
功能性
|
参数 |
值 |
|---|---|
|
接口 |
Ethernet |
|
协议 |
Modbus TCP |
|
电源 |
从工艺电源电压 UP |
|
为所连接的 I/O 扩展模块的电子电路供电 |
通过输入/输出总线接口(输入/输出总线) |
|
旋转开关 |
用于设置 IP 的最后一个 BYTE(00h 至 FFh) |
|
模拟输入 |
4(可通过软件配置) |
|
模拟输出 |
2(可通过软件配置) |
|
数字输入 |
8(24 伏直流;可通过软件配置延迟时间) |
|
数字输出 |
8(24 伏直流,最大 0.5 安) |
|
LED 显示器 |
了解系统显示、信号状态、错误和供电情况 |
|
外部电源电压 |
通过端子 ZP、UP 和 UP3(工艺电源电压 24 伏直流) |
CI522-MODTCP
输入/输出通道属性
-
1 组(1.0...1.7)8 个数字可配置输入/输出端
-
8 个 24 V DC 数字输入端,1 组 (2.0...2.7)
-
8 个 24 V DC 数字输出端,1 组 (3.0...3.7)
功能性
|
参数 |
值 |
|---|---|
|
接口 |
Ethernet |
|
协议 |
Modbus TCP |
|
电源 |
从工艺电源电压 UP |
|
为所连接的 I/O 扩展模块的电子电路供电 |
通过输入/输出总线接口(输入/输出总线) |
|
旋转开关 |
用于设置 IP 的最后一个 BYTE(00h 至 FFh) |
|
可配置的数字输入/输出 |
8(可通过软件配置) |
|
数字输入 |
8(24 伏直流;可通过软件配置延迟时间) |
|
数字输出 |
8(24 伏直流,最大 0.5 安) |
|
LED 显示器 |
了解系统显示、信号状态、错误和供电情况 |
|
外部电源电压 |
通过端子 ZP、UP 和 UP3(工艺电源电压 24 伏直流) |
输入/输出与Ethernet 网络电气隔离。通道之间没有潜在的分离 。
输入/输出的配置由软件完成。
为适应更恶劣的环境条件(如更宽的温度和湿度范围),专用 XC 版本的设备。