协议 |
端子 |
套接字 |
---|---|---|
ABB netConfig |
24576 |
每个接口 1 个永久套接字 |
3S 网关客户端(如CODESYS )至网关服务器 |
1217 |
1 个永久套接字 |
使用驱动程序 3S 块驱动程序 TCP/IP 进行在线访问(无扫描) (在线访问 - 多下载工具) |
11740 |
每个连接 1 个套接字 + 1 个监听 |
Modbus TCP 服务器 |
502 或可配置 |
每个服务器连接 1 个套接字监听 + 1 个套接字,服务器连接数可在 AB 中配置 |
Modbus 带有 POU 的 TCP 客户端ModTcpMast |
随机 |
每个 POU 连接 1 个套接字ModTcpMast |
使用 SysLibSockets.lib 库的用户程序 UDP 输出 |
1 ...65535 |
每个连接 1 个套接字 |
使用 SysLibSockets.lib 库从用户程序中导出 TCP/IP |
1 ...65535 |
每个连接 1 个套接字 |
带有网络可视化功能的 PLC 上的网络服务器 |
80 |
每个连接 1 个监听和 1 个 |
NTP/SNTP 客户端 |
123 |
1 个永久套接字 |
IEC60870-5-104 控制站 |
随机 |
每个连接 1 个 |
IEC60870-5-104 变电站 |
2404 |
每个连接 1 个 |
FTP 服务器 (TCP 端口 - 多下载工具) |
命令端口 = 21 数据激活模式 = 20 数据被动模式 = 随机 |
每节课 1 个,最多 4 个。允许 4 人 |
CODESYS 网络变量 |
1202 |
(UDP 广播) |
OPC DA 服务器(默认 3S 块驱动程序) |
UDP = 1740 或 TCP/IP =11740 |
每个连接 1 个套接字 |
OPC UA 服务器 |
4840 |
1 个永久套接字 |
ICMP - 使用 POU ETHx_ICMP_PING DHCP 从用户项目 ping 出来 |
无 |
无套接字 |
DHCP |
67 |
启动时有 1 个套接字 |
NTP/SNTP ((简单)网络时间协议)客户端系统解决方案 |
123 |
1 个永久套接字 |
NTP/SNTP ((简单)网络时间协议)服务器系统解决方案 |
123 |
1 个永久套接字 |
HTTPS - PLC 上的安全网络服务器,带有CODESYS 网络可视化功能 |
443 |
每个连接 1 个监听和 1 个 |
FTPS - 安全 FTP |
命令端口 = 21 数据激活模式 = 20 数据被动模式 = 随机 |
每节课 1 个,最多 4 个。允许 4 人 |
通过驱动程序 3S TCP/IP BlkDrvTcp 安全在线访问 |
11740 |
每个连接 1 个套接字 + 1 个监听 |
ICMP - 用 POU ping 出用户项目ETHx_ICMP_PING 或 EthIcmpPing(PLCopen 风格)。 |
无 |
无套接字 |
Modbus 带有 POU 的 TCP 客户端(主站)ModTcpMast (PLCopen 风格) |
随机 |
每个 POU 连接 1 个套接字ModTcpMast |