对象:EtherCAT 从站
该选项卡用于配置支持以太网EtherCAT (EoE) 的各个从站的通信设置。
“虚拟以太网端口” |
|
“虚拟 MAC ID” |
“虚拟 MAC ID 的输入字段” |
“交换机端口” |
|
“IP 端口” |
|
必须根据虚拟以太网适配器的参数设置以太网通信参数。 |
|
“IP 地址” |
网络中从属设备的 IP 地址(长度:4 字节) IP 端口必须与虚拟以太网适配器在同一范围内。例如,如果网络适配器的地址是 192.168.1.1,子网掩码是 255.255.255.0,那么 IP 端口必须在 192.168.1.2 至 192.168.1.254 之间。 |
“子网掩码” |
子网掩码(长度:4 字节) |
“默认网关” |
默认网关(长度:4 字节) |
“DNS 服务器” |
DNS 服务器的 IP 地址 |
“DNS 名称” |
DNS 服务器名称 |