该 IEC 运算符用于位操作符的位操作XOR 。
当两个输入位中只有一个产生 1 时,输出位也会产生 1。当两个输入均为 1 或 0 时,输出为 0。
允许的数据类型:BOOL,BYTE,WORD,DWORD 、 LWORD




注意

请注意XOR 程序块在扩展形式(两个以上输入)下的以下行为:CODESYS 比较成对的输入,然后比较相应的结果(根据标准,但不一定根据预期)。
示例
结果var1 : 2#0001_1001
ST:
var1 := 2#1001_0011 XOR 2#1000_1010;
FBD: