该 IEC 运算符用于变量的乘法运算。
允许的数据类型:BYTE
,WORD
,DWORD
,LWORD
,SINT
,USINT
,INT
,UINT
,DINT
,UDINT
,LINT
,ULINT
,REAL
,LREAL
、 TIME
FBD/LD 编辑器中的功能:您可以将MUL
运算器扩展到其他功能块输入。附加功能块输入的数量有限。
示例
ST:
var1 := 7*2*4*7;
FBD: