该 IEC 选择运算符用于限制。
OUT := LIMIT(Min, IN, Max)
意思是 OUT := MIN (MAX (IN, Min), Max)
Max 是结果的上限,Min 是结果的下限。如果IN 的值高于Max 的上限,则 LIMIT 产生Max 。如果IN 的值低于最小值下限,则结果为Min 。
IN 和OUT 允许的数据类型:全部
示例
Var1 中的结果是 80
ST:
Var1 := LIMIT(30,90,80);