您可以将浮点数指定为REAL 和LREAL 常量,既可以使用十进制符号,也可以使用带有尾数和指数的指数符号。小数点是国际单位制(英语)的小数分隔符。
指数符号的语法
<significand> e | E <exponent>
exponent : -44..38 // REAL exponent : -324..308 // LREAL
示例
|
7.4 |
十进制数。7,4 带逗号会返回编译器错误 |
|
1/3.0 |
0.333333343 的小数分数 请注意:如果是整数类型的除法,结果仍然是整数类型。在这种情况下,数值会四舍五入。例如,1/3 的结果为 0。 |
|
1.64e+009 |
指数符号 |
|
-3.402823e+38 |
最小数量 |
|
-1E-44 |
最大负数 |
|
1.0E-44 |
最小正数 |
|
3.402823e+38 |
人数最多 |
|
-1.7976931348623157E+308 |
最小数量 |
|
-4.94065645841247E-324 |
最大负数 |
|
4.94065645841247E-324 |
最小正数 |
|
1.7976931348623157E+308 |
人数最多 |