标志 
功能 :该命令允许将结构成员连接到标量类型输入。
请致电 :菜单栏:“CFC 引脚” ;上下文菜单:“别针”
要求 :激活 CFC 编辑器,并选择功能块输入。
连接到后续功能块输入端的结构成员必须使用 pragma{attribute 'ProcessValue'} 。结构成员的数据类型必须与后续输入的数据类型兼容。以这种方式连接的输入端标有 "V "符号。
示例
TYPE QINT :
STRUCT
Status : STRING;
{attribute 'ProcessValue'}
Value1 : INT;
Value2 : INT;
END_STRUCT
END_TYPE
PROGRAM PLC_PRG VAR input1: QINT; output1: QINT; intValue: INT; END_VAR

如果不执行命令“使用归属成员作为此链接的输入” ,编译器就会出错。