功能 :该命令将使CODESYS 检查控制器上是否已经存在 core dump 文件。
如果有核心转储文件,CODESYS 会提示您将该文件加载到项目目录中。
根据以下要求,CODESYS 生成包含当前应用程序数据的新转储文件:
-
核心转储文件仍不可用,或CODESYS 已拒绝加载核心转储文件。
-
应用程序当前停在断点处或出现异常。
生成的核心转储文件会直接保存到项目目录:<project name>.<device name>.<application name>.<application Guid>.core
。您可以点击状态栏中的按钮取消文件生成。
转储的详细程度取决于运行时系统的支持。适用于这一目的的运行时系统在出现异常错误时只生成一个转储。因此,点击“Load Core Dump” 得出的核心转储输出结果可用于错误分析。
请致电 :主菜单“调试 内核转储” 。
要求 :申请采用在线模式。