
- 1
-
微型存储卡插槽
- 2
-
5 个 LED 显示处理器模块的状态(电源、错误、运行、MC、MOD1)
- 3
-
运行按钮
- 4
-
用于 Ethernet 1 连接的 RJ45 母连接器
- 5
-
用于 Ethernet 2 连接的 RJ45 母连接器(可用于 PM50x2(W)-T-2ETH)
- 6
-
3 针端子排,用于 24 V 直流电源
- 7
-
2 个螺丝安装孔
- 8
-
可选板槽的可选板槽盖(可用插槽的数量因 CPU 类型而异)
- 9
-
电缆固定
- 10
-
13 针脚板载 I/O 端子排
- 11
-
12 针脚板载 I/O 端子排(不可用于 PM5012-x-ETH)
- 12
-
12 个 LED 显示信号状态
- 13
-
10 个 LED 显示信号状态
- 14
-
外壳顶部线缆固定附件 TA5301-CFA(可选)
所示的处理器模块具有可插接的端子排。这些端子排必须单独订购。
外壳顶部线缆固定附件是可选件。
请使用 TA5301-CFA 线缆固定附件以消除应力。
它也可用于AC500-eCo I/O 模块。
PM50x2 处理器模块标配可选板槽盖。
处理器模块有各种 TA51xx 可选板,可以单独订购。
哪些和多少可选板可以插入,取决于各自的处理器模块。
处理器模块 |
可下载应用程序的最大总大小 |
可配置的输入/输出 |
数字输入 |
数字输出 |
电源 |
Ethernet 界面 |
选项卡插槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 CPU |
|||||||
PM5012-T-ETH |
1 MB 其中256 kB 用于动态分配的用户程序代码和数据 |
- |
6 |
4 (晶体管) |
24 V DC |
1 |
1 |
PM5012-R-ETH |
1 MB 其中256 kB 用于动态分配的用户程序代码和数据 |
- |
6 |
4(继电器) |
24 V DC |
1 |
1 |
标准 CPU |
|||||||
PM5032-T-ETH |
5 MB 其中512 kB 用于动态分配的用户程序代码和数据 |
2(晶体管) |
12 |
8(晶体管) |
24 V DC |
1 |
2 |
PM5032-R-ETH |
5 MB 其中512 kB 用于动态分配的用户程序代码和数据 |
2(晶体管) |
12 |
6(继电器) |
24 V DC |
1 |
2 |
PM5052-T-ETH |
7 MB 其中768 kB 用于动态分配的用户程序代码和数据 |
2(晶体管) |
12 |
8(晶体管) |
24 V DC |
1 |
3 |
PM5052-R-ETH |
7 MB 其中768 kB 用于动态分配的用户程序代码和数据 |
2(晶体管) |
12 |
6(继电器) |
24 V DC |
1 |
3 |
专业 CPU |
|||||||
PM5072-T-2ETH |
9 MB 其中1 MB 用于动态分配的用户程序代码和数据 |
2(晶体管) |
12 |
8(晶体管) |
24 V DC |
2 |
3 |
PM5072-T-2ETHW *) |
9 MB 其中1 MB 用于动态分配的用户程序代码和数据 |
2(晶体管) |
12 |
8(晶体管) |
24 V DC |
2 |
3 |
PM5082-T-2ETH |
9 MB 其中1 MB 用于动态分配的用户程序代码和数据 |
2(晶体管) |
12 |
8(晶体管) |
24 V DC |
2 |
3 |
*)W = 宽温度范围