-
要更改设备的 IP 地址,请执行网络扫描。
-
从列表中选择设备,然后在“扫描协议” 下选择适当的协议。
“DHCP” 或“BOOTP” 选项:如有需要,可使用 DHCP 或 BOOTP 从服务器接收设备的 IP 地址。
“IP 地址”,“子网掩码”,“标准网关” :使用这些字段更改 IP 地址设置,包括子网掩码和标准网关的设置。确保连接设置组合正确。
CI52x-Modbus 设备注意事项
CI52x-Modbus 设备注意事项
如果将 IP 地址的最后一个数字设置为 "0",请考虑 CI52x-Modbus 设备的行为。
-
更改 IP 配置的设置,然后单击[发送设置] 将数据传输到设备。
PROFINET 设备注意事项
PROFINET 设备注意事项
可编辑PROFINET 设备的设备名称。如果更改名称,请确保以下规则适用:
-
标签之间必须用".
-
总长度1 至 240
-
标签长度:1 至 63
-
标签可由字符 [a-z] 和数字 [0-9] 组成
-
标签不允许以"-"开头
-
标签不允许以"-"结尾
-
-
为了在电源循环后保留所有 IP 更改,可以永久保存设置。确认扫描过程中的提示信息。
检查 IP 地址的最后编号
此提示仅适用于 CI52x-Modbus 设备。
检查 IP 地址的最后一个数字。如果设置为 "0",则将使用硬件设备上旋转开关中最后一个数字的 IP 地址设置。
例如
Automation Builder |
AC500 通信接口模块(旋转开关) |
---|---|
IP 地址: 192.168.14.0 |
IP 地址: 6 |
![]() |
![]() |
因此,在“IP Address” 字段中,最后一个数字被设为 "6": ![]() |