固件版本 |
配置 |
---|---|
固件版本 > V2.0.0 |
参数数据的排列由 Control Builder Plus/Automation Builder 软件完成。 |
参数数据直接影响模块的功能。
对于非标准应用,有必要根据系统配置调整参数。
模块模块插槽地址:Y = 1 ...10
不 |
名称 |
数值 |
内部 数值 |
内部 值,类型 |
默认值 |
Min. |
最大 |
EDS 插槽/索引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
模块 ID |
内部 |
1520 1) |
字词 |
1520 0x05f0 |
0 |
65535 |
0x0Y01 |
2 |
忽略模块 2) |
没有 是 |
0 1 |
字节 |
没有 0x00 |
|
|
不用于 FBP |
3 |
参数长度(字节 |
内部 |
37 |
字节 |
37-CPU 37-FBP |
0 |
255 |
0x0Y02 |
4 |
检查供应 |
关闭 关于 |
0 1 |
字节 |
关于 0x01 |
0 |
1 |
0x0Y03 |
5 |
模拟数据格式 |
默认值 |
0 |
字节 |
默认值 0x00 |
|
|
0x0Y04 |
6 |
通信错误时的输出行为 |
关闭 最后值 替代值 |
0 1+(n*5) 2+(n*5), n £ 2 |
字节 |
关闭 0x00 |
0 |
2 |
0x0Y05 |
7 |
通道配置 输入通道 0 |
见表 通道配置 |
字节 |
默认值 0x00 |
0 |
19 |
0x0Y06 |
|
8 |
通道监测 输入通道 0 |
见表 通道监测 |
字节 |
默认值 0x00 |
0 |
3 |
0x0Y07 |
|
9 至 22 |
输入通道 1 至 7 的通道配置和通道监控 |
见表格 通道配置和通道监控 |
字节 字节 |
默认值 0x00 0x00 |
0 0 |
19 3 |
0x0Y08 至 0x0Y15 |
|
23 |
通道配置 输出通道 0 |
见表 通道配置 |
字节 |
默认值 0x00 |
0 |
130 |
0x0Y16 |
|
24 |
通道监测 输出通道 0 |
见表 通道监测 |
字节 |
默认值 0x00 |
0 |
3 |
0x0Y17 |
|
25 |
替代值 输出通道 0 |
仅对输出通道 0 有效 |
0 ...0xffff |
字词 |
默认值 0x0000 |
0 |
65535 |
0x0Y18 |
26 至 31 |
输出通道 1 至 3 的通道配置和通道监控 |
见表格 通道配置和通道监控 |
字节 字节 |
默认值 0x00 0x00 |
0 0 |
130 3 |
0x0Y19 至 0x0Y1E |
|
32 |
通道配置 输出通道 4 |
见表 通道配置 |
字节 |
默认值 0x00 |
0 |
128 |
0x0Y1F |
|
33 |
通道监测 输出通道 4 |
见表 通道监测 |
字节 |
默认值 0x00 |
0 |
3 |
0x0Y20 |
|
34 至 39 |
输出通道 5 至 7 的通道配置和通道监控 |
见表格 通道配置和通道监控 |
字节 字节 |
默认值 0x00 0x00 |
0 0 |
128 3 |
0x0Y21 至 0x0Y26 |
1) CS31 和地址小于 70 以及 FBP 时,数值增加 1
2) 无财务和预算计划
GSD 文件:
Ext_User_Prm_Data_Len = Ext_User_Prm_Data_Const(0) = |
40 0x05, 0xf1, 0x25,\ 0x01, 0x00, 0x00,\ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, \ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, \ 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00; |
不 |
名称 |
内部值,类型 |
默认值 |
---|---|---|---|
1 |
通道配置 见表2) |
字节 |
0 0x00 见表2) |
2 |
通道监测 见表3) |
字节 |
0 0x00 见表3) |
内部数值 |
可单独配置的模拟输入操作模式 |
---|---|
0 |
未使用(默认) |
1 |
模拟输入0 V ...10 V |
2 |
数字输入 |
3 |
模拟输入0 mA ...20 mA |
4 |
模拟输入4 mA ...20 mA |
5 |
模拟输入-10 V ...+10 V |
8 |
模拟输入 Pt100,-50 °C ...+400 °C (2 线制) |
9 |
模拟输入 Pt100,-50 °C ... +400 °C (3 线制), 需要 2 个通道 *)+400 °C (3 线制),需要 2 个通道 *) |
10 |
模拟输入 0 ...通过差分输入 10 V,需要 2 个通道 *) |
11 |
模拟输入 -10 V ...通过差分输入 +10 V,需要 2 个通道 *) |
14 |
模拟输入 Pt100,-50 °C ...+70 °C (2 线制) |
15 |
模拟输入 Pt100,-50 °C ...+70 °C(三线制),需要 2 个通道 *) |
16 |
模拟输入 Pt1000,-50 °C ...+400 °C(2 线制) |
17 |
模拟输入 Pt1000, -50 °C ... +400 °C (3 线制), 需要 2 个通道 *)+400 °C(3 线制),需要 2 个通道 *) |
18 |
模拟输入 Ni1000,-50 °C ...+150 °C(2 线制) |
19 |
模拟输入 Ni1000,-50 °C ...+150 °C(3 线制),需要 2 个通道 *) |
*)在三线制配置或差分输入的运行模式下,两个相邻的模拟输入(如通道 0 和通道 1)属于同一个通道。在这种情况下,两个通道都配置为所需的运行模式。较低的地址必须是偶数地址(通道 0)。下一个更高的地址必须是奇数地址(通道 1)。转换后的模拟值可在较高地址(通道 1)上使用。 |
内部数值 |
监测 |
---|---|
0 |
合理性、开路(断线)和短路 |
1 |
开路和短路 |
2 |
可信度 |
3 |
无监测 |
不 |
名称 |
数值 |
内部数值 |
内部值,类型 |
默认值 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
通道配置 |
见表4) |
见表4) |
字节 |
见表4) |
2 |
通道监测 |
见表5) |
见表5) |
字节 |
见表5) |
3 |
替代值 见表6) |
0 ...65535 |
0 ... 0xffff |
字词 |
0 |
不 |
名称 |
内部值,类型 |
默认值 |
---|---|---|---|
1 |
通道配置 见表4) |
字节 |
见表4) |
2 |
通道监测 见表5) |
字节 |
见表5) |
内部数值 |
可单独配置的模拟输出操作模式 |
---|---|
0 |
未使用(默认) |
128 |
模拟输出-10 V ...+10 V |
129 |
模拟输出0 mA ...20 mA (不与通道4 ...7) |
130 |
模拟输出4 mA ...20 mA (不与通道4 ...7) |
内部数值 |
监测 |
---|---|
0 |
合理性、开路(断线)和短路(默认值) |
1 |
开路(断线)和短路 |
2 |
可信度 |
3 |
无监测 |
控制系统停止时输出通道的预期行为 |
模块参数 "通信错误时输出的行为 "的必要设置 |
通道参数 "替代值 "的必要设置 |
---|---|---|
输出关闭 |
关闭 |
0 |
最后值 |
最后值 |
0 |
替代值 |
关闭或最后值 |
1 ...65535 |