LED 指示灯位于模块前端。
有两组不同的 LED:
-
5 个系统 LED 灯(PWR、NET、DC、S-ERR 和 I/O-Bus)显示模块的运行状态,并显示可能出现的错误。
-
27 个过程 LED 指示灯(UP、UP3、输入、输出、CH-ERR1 至 CH-ERR3)显示过程电源电压以及输入和输出的状态,并显示可能出现的错误。
LED |
颜色 |
关闭 |
关于 |
闪烁 |
1x 闪光灯 |
2 倍闪光灯 |
---|---|---|---|---|---|---|
PWR/RUN |
绿色 |
内部电源电压错误或过程电压缺失 |
内部电源电压正常 |
模块未配置 |
-- |
-- |
黄色 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
网络 |
绿色 |
启动 |
运行 |
运行前 |
安全运行 |
-- |
红色 |
无错误 |
PDI 看门狗超时 |
配置无效 |
非请求状态更改 |
申请超时 |
|
DC *) |
绿色 |
分布式时钟未激活 |
激活的分布式时钟 |
-- |
-- |
-- |
红色 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
S-ERR |
红色 |
无错误 |
内部错误 |
-- |
-- |
-- |
I/O总线 |
绿色 |
未连接通信接口模块或通信错误 |
--- |
--- |
-- |
-- |
ETH1 |
绿色 |
无EtherCAT 连接 |
链接确定 无数据传输 |
链接确定 数据传输正常 |
-- |
-- |
黄色 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
ETH2 |
绿色 |
无EtherCAT 连接 |
链接确定 无数据传输 |
链接确定 数据传输正常 |
-- |
-- |
黄色 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
*)该 LED 指示灯的状态只有在凸轮开关功能启用时才有意义
LED |
颜色 |
OFF |
ON |
闪烁 |
---|---|---|---|---|
AI0 ...AI3 |
黄色 |
输入关闭 |
输入打开(亮度取决于模拟信号的值) |
-- |
AO0 ...AO1 |
黄色 |
输出关闭 |
输出打开(亮度取决于模拟信号的值) |
-- |
DI0 ...DI7 |
黄色 |
输入关闭 |
输入打开(如果电源电压关闭,甚至会显示输入电压) |
-- |
DO0 ...DO7 |
黄色 |
输出关闭 |
输出为 ON |
-- |
UP |
绿色 |
工艺电源电压缺失 |
工艺电源电压正常,初始化完成 |
-- |
UP3 |
绿色 |
工艺电源电压缺失 |
工艺电源电压正常 |
-- |
CH-ERR1 至 CH-ERR3 |
红色 |
无故障或工艺电源电压缺失 |
内部错误 |
相应组的一个通道出错 |