有关模块安装、拆卸和连接的详细说明,请参阅⮫ 安装说明 。
使用可拆卸的 9 针和 11 针接线端子进行连接。这些接线端子的连接系统(弹簧端子或螺钉端子,电缆从正面或侧面安装)各不相同。接线端子不包括在模块供货范围内,必须单独订购。

- 1
-
逻辑 - 输入/输出总线接口
- 2
-
数字输入
|
端子 |
信号 |
说明 |
|---|---|---|
|
1 |
C0 ...C7 |
信号 I0 至 I7 的公共输入端 |
|
2 |
I0 |
输入信号 I0 |
|
3 |
I1 |
输入信号 I1 |
|
4 |
I2 |
输入信号 I2 |
|
5 |
I3 |
输入信号 I3 |
|
6 |
I4 |
输入信号 I4 |
|
7 |
I5 |
输入信号 I5 |
|
8 |
I6 |
输入信号 I6 |
|
9 |
I7 |
输入信号 I7 |
|
10 |
C8 ...C15 |
信号 I8 的通用输入端 ...I15 |
|
11 |
I8 |
输入信号 I8 |
|
12 |
I9 |
输入信号 I9 |
|
13 |
I10 |
输入信号 I10 |
|
14 |
I11 |
输入信号 I11 |
|
15 |
I12 |
输入信号 I12 |
|
16 |
I13 |
输入信号 I13 |
|
17 |
I14 |
输入信号 I14 |
|
18 |
I15 |
输入信号 I15 |
|
19 |
--- |
保留 |
|
20 |
--- |
保留 |
模块电路的内部电源电压通过 I/O 总线(由通信接口模块或 CPU 提供)提供。因此,CPU/通信接口模块 L+/UP 和 M/ZP 端子上的 24 V 直流电源消耗电流每 DI562 增加 10 mA。
无需连接外部电源。




警告

带电插拔
这些设备并非设计为带电插拔。鉴于不可预见的后果,禁止带电插拔设备。
在执行下列操作之前,确保已关闭所有电压源(电源和过程电压):
-
连接或断开任何信号或接线端子。
-
拆卸、安装或更换模块。
在危险位置带电断开任何上电设备可能导致电弧,从而可能产生着火源,导致火灾或爆炸。
在继续之前,确保拔出电源,彻底检查区域确保无易燃材料。
在运行期间,切不可打开设备。这同样适用于网络接口。




注意

有损坏 PLC 模块的风险!
过压和短路可能会损坏 PLC 模块。
-
在开始系统操作之前,请确保所有电源(电源电压和过程电压)都已关闭。
-
请勿将任何电压或信号连接到预留端子(标记为 ---)。预留端子可能携带内部电压。
模块提供多种诊断功能⮫ “诊断” 。
数字量输入可以用作源型输入或漏型输入。




注意

工厂发生故障的风险!
接地故障例如由于电缆绝缘损坏,可意外地桥接开关。
在可能的情况下使用漏型输入,或者确保在出错的情况下不会对人员或设备造成风险。
![]() |
![]() |
|
连接 DI562 - 灌输入端 |
DI562 - 信号源输入的连接 |
LED 指示灯的含义参见状态 LED 指示灯⮫ “状态 LED” 一节。

