
这些电源具有串联和并联功能,并可通过冗余模块实现真正的冗余设置。
CP-C.1 电源是 ABB 最先进的高性能产品系列。凭借出色的效率、高可靠性和创新功能,它可满足最苛刻的工业应用要求。这些电源具有 50 % 的集成功率储备,工作效率高达 94 %。它们配备过热保护和主动功率因数校正功能。CP-C.1 电源具有宽广的交流和直流输入范围,并通过了全球范围的广泛认证,是专业直流应用的首选。
-
典型效率高达 94% 。
-
功率储备设计可提供高达 150% 的额定输出电流。
-
直流确定和功率储备模式的信号输出。
-
高功率密度使设备非常紧凑和小巧。
-
空载、过载、连续短路保护。
-
有源功率因数校正 (PFC)。
订单号码 |
类型 |
输入 |
输出 |
过载能力 |
模块宽度[毫米] |
---|---|---|---|---|---|
1SVR360563R1001 |
CP-C.1 24/5.0 |
110 V AC ...240 伏交流电或 90 伏直流电 ...300 V DC |
24 伏直流,5 安 |
+50 % |
40 |
1SVR360663R1001 |
CP-C.1 24/10.0 |
110 V AC ...240 伏交流电或 90 伏直流电 ...300 V DC |
24 伏直流,10 安 |
+50 % |
60 |
1SVR360763R1001 |
CP-C.1 24/20.0 |
110 V AC ...240 伏交流电或 90 伏直流电 ...300 V DC |
24 伏直流,20 安 |
+30 % |
82 |