



警告

有电击死亡的风险!
危险的电压可能存在于模块的端子上。
在开始系统操作之前,请确保所有电源(电源电压和过程电压)都已关闭。
有关模块安装、拆卸和连接的详细说明,请参阅⮫ 安装说明 。
通过 I/O 底板的 40 个端子连接 I/O 通道。更换 I/O 模块无需重新接线。
终端 1.8 ...4.8 和 1.9 ...4.9 在 I/O 底板内以电气方式相互连接。
无论插入何种模块,端子始终具有相同的分配:
-
端子 1.8 ...4.8:工艺电源电压 UP = +24 V DC
-
端子 1.9 ...4.9:工艺电源电压 ZP = 0 V DC
|
终端 |
信号 |
说明 |
|---|---|---|
|
1.0 ...1.7 |
闲置 |
|
|
2.0 和 3.0 |
I0 和 I1 |
数字输入端 I0 和 I1 的输入信号 |
|
4.0 |
N01 |
数字输入端 I0 和 I1 的中性导线 |
|
2.1 和 3.1 |
I2 和 I3 |
数字输入端 I2 和 I3 的输入信号 |
|
4.1 |
N23 |
数字输入端 I2 和 I3 的中性导线 |
|
2.2 和 3.2 |
I4 和 I5 |
数字输入端 I4 和 I5 的输入信号 |
|
4.2 |
N45 |
数字输入端 I4 和 I5 的中性导体 |
|
2.3 和 3.3 |
I6 和 I7 |
数字输入端 I6 和 I7 的输入信号 |
|
4.3 |
N67 |
数字输入端 I6 和 I7 的中性导体 |
|
2.4 |
R0 |
第一个继电器输出的公共触点 |
|
3.4和4.4 |
NO0 和 NC0 |
第一个继电器输出的常开和常闭触点 |
|
2.5 |
R1 |
第二个继电器输出的公共触点 |
|
3.5 和 4.5 |
NO1 和 NC1 |
第二个继电器输出的常开和常闭触点 |
|
2.6 |
R2 |
第三个继电器输出的公共触点 |
|
3.6 和 4.6 |
NO2 和 NC2 |
第三个继电器输出的常开和常闭触点 |
|
2.7 |
R3 |
第四个继电器输出的公共触点 |
|
3.7 和 4.7 |
NO3 和 NC3 |
第四个继电器输出的常开和常闭触点 |

- 1
-
输入/输出总线接口
- 2
-
逻辑
- 3
-
数字输入
- 4
-
继电器输出
- 5
-
功能性接地连接
模块电路的内部电源电压通过 I/O 总线(由通信接口模块或 CPU 提供)提供。因此,CPU/通信接口模块 L+/UP 和 M/ZP 端子上的 24 V 直流电源消耗电流每 DX531 增加 2 mA。外部电源通过 UP(+24 V 直流)和 ZP(0 V 直流)端子连接。




警告

带电插拔
只有在满足所有热插拔条件的情况下,才允许在通电情况下拆卸或插入。
在热插拔条件不适用的情况下,这些设备不适合在通电情况下拆卸或插入。由于不可预见的后果,不允许在电源接通的情况下插拔设备。
在执行下列任何操作之前,确保已关闭所有电压源(电源和过程电压):
-
连接或断开任何信号或接线端子。
-
拆卸、安装或更换模块。
在危险场所断开任何通电设备的电源可能会产生电弧,从而形成火源,导致火灾或爆炸。
在开始之前,确保电源已被切断,并已对该区域进行了彻底检查,以确保不存在易燃材料。
在运行期间,切不可打开设备。这同样适用于网络接口。




注意

有损坏 PLC 模块的风险!
过压和短路可能会损坏 PLC 模块。
-
在开始系统操作之前,请确保所有电源(电源电压和过程电压)都已关闭。
-
请勿将任何电压或信号连接到预留端子(标记为 ---)。预留端子可能携带内部电压。

- 1
-
I/O 总线
- 2
-
控制柜接地




注意

-
如果继电器输出端需要切换电感DC 负载 ,则必须在这些负载上并联续流二极管。
-
如果继电器输出端需要切换电感交流负载 ,则需要火花抑制器。




小心

过程电压必须包括在接地概念中(例如负极接地)。




注意

有损坏 PLC 模块的风险!
在将输入和输出电压连接到模块时,必须考虑以下几点:
-
所有 230 伏交流电源必须是来自同一供电系统的单相电源。
-
可以串联 2 个或更多继电器触点,但不允许电压超过 230 V AC 和三相负载。
-
继电器的 4 个转换触点在通道与通道之间是电隔离的。这样就可以将 24 V 直流和 120/230 V 交流负载连接到同一模块的继电器输出端。在这种情况下,两个电源电压都必须接地,以防止出现不安全的浮地。
-
所有输入信号必须来自同一供电系统的同一相位(连同使用的中性线)。该模块的设计最大电压为 120/230 伏交流电,而非 400 伏交流电,甚至在两个输入端子之间也不行。
-
所有中性线连接必须与同一供电系统共用,因为端子 4.0 ...4.3 模块内部相互关联。否则,可能会发生意外通电。




注意

有损坏 PLC 模块的风险!
继电器输出端没有内部短路或过载保护。
用最大 6 A 的备用保险丝(特性 gG/gL)保护继电器触点。根据不同的应用,保险丝可用于单通道或模块。
该模块提供多种诊断功能。