有关模块安装、拆卸和连接的详细说明,请参阅⮫ 安装说明 。
通过 I/O 底板的 40 个端子连接 I/O 通道。更换 I/O 模块无需重新接线。
终端 1.8 ...4.8 和 1.9 ...4.9 在 I/O 底板内相互电气连接,并且始终具有相同的分配,与插入的模块无关:
端子 1.8 ...4.8:过程电压 UP = +24 V 直流
端子 1.9 ...4.9:过程电压 ZP = 0 V 直流
其他终端的分配:
|
终端 |
信号 |
说明 |
|---|---|---|
|
1.0 ...1.7 |
O0 ...O7 |
8 个数字输出端 |
|
2.0 ...2.7 |
O8 ...O15 |
8 个数字输出端 |
|
3.0 ...3.7 |
O16 ...O23 |
8 个数字输出端 |
|
4.0 ...4.7 |
O24 ...O31 |
8 个数字输出端 |

- 1
-
输入/输出总线接口
- 2
-
逻辑
- 3
-
数字输出
- 4
-
功能性接地连接
模块电路的内部电源电压通过 I/O 总线(由通信接口模块或 CPU 提供)提供。因此,CPU/通信接口模块的 L+/UP 和 M/ZP 端子上的 24 V 直流电源消耗电流将增加 2 mA(每 DO524)。
外部电源通过 UP(+24 V 直流)和 ZP(0 V 直流)端子连接。




警告

带电插拔
只有在满足所有热插拔条件的情况下,才允许在通电情况下拆卸或插入。
在热插拔条件不适用的情况下,这些设备不适合在通电情况下拆卸或插入。由于不可预见的后果,不允许在电源接通的情况下插拔设备。
在执行下列任何操作之前,确保已关闭所有电压源(电源和过程电压):
-
连接或断开任何信号或接线端子。
-
拆卸、安装或更换模块。
在危险场所断开任何通电设备的电源可能会产生电弧,从而形成火源,导致火灾或爆炸。
在开始之前,确保电源已被切断,并已对该区域进行了彻底检查,以确保不存在易燃材料。
在运行期间,切不可打开设备。这同样适用于网络接口。




注意

有损坏 PLC 模块的风险!
过压和短路可能会损坏 PLC 模块。
-
在开始系统操作之前,请确保所有电源(电源电压和过程电压)都已关闭。
-
请勿将任何电压或信号连接到预留端子(标记为 ---)。预留端子可能携带内部电压。
该模块提供多种诊断功能。