|
Byte-Nummer |
Beschreibung |
Mögliche Werte |
|---|---|---|
|
1 |
Diagnosebyte, Steckplatznummer |
31 = CI501-PNIO (z. B. Fehler bei integrierten 8 DI / 8 DO) 1 = 1. angeschlossenes S500-E/A-Modul ... 10 = 10. angeschlossenes S500-E/A-Modul |
|
2 |
Diagnosebyte, Modulnummer |
Entsprechend der von den Modulen an den Feldbusmaster weitergegebenen I/O-Busspezifikation |
|
3 |
Diagnosebyte, Kanal |
Entsprechend der von den Modulen an den Feldbusmaster weitergegebenen I/O-Busspezifikation |
|
4 |
Diagnosebyte, Fehlercode |
Gemäß der I/O-Bus-Spezifikation Bit 7 und Bit 6, codierte Fehlerklasse 0 = E1 1 = E2 2 = E3 3 = E4 Bit 0 bis Bit 5, kodierte Fehlerbeschreibung |
|
5 |
Diagnosebyte, Flags |
Gemäß der I/O-Bus-Spezifikation Bit 7: 1 = Fehler eingehend Bit 6: 1 = Fehler ausgehend |
Bei Kurzschluss oder Überlast werden die digitalen Ausgänge ausgeschaltet. Es erfolgt eine automatische Reaktivierung durch das Modul. Eine Quittierung der Fehler ist daher nicht erforderlich. Gespeicherte Fehler werden über eine LED angezeigt.
|
E1 ... E4 |
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
Identifier (Kennung) 000 ... 063 |
AC500-Anzeige |
<− Anzeige in |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Class |
Comp |
Dev |
Mod |
Ch |
Err |
PS501 PLC Browser |
||
|
Byte 4 Bit 6 ... 7 |
- |
Byte 1 |
Byte 2 |
Byte 3 |
Byte 4 Bit 0 ... 5 |
PNIO-Diagnoseblock |
||
|
Class |
Schnittstelle |
Gerät |
Modul |
Kanal |
Fehler- Identifier (Kennung) |
Fehlermeldung |
Fehlerbehebung |
|
|
1) |
2) |
3) |
||||||
|
Modulfehler |
||||||||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
19 |
Prüfsummenfehler im E/A-Modul |
E/A-Modul austauschen |
|
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
3 |
Timeout im I/O-Modul |
||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
40 |
Unterschiedliche Hard-/Firmware-Versionen im Gerät |
||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
43 |
Interner Fehler im Modul |
||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
36 |
Störung des internen Datenaustauschs |
||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
9 |
Überlauf Diagnosepuffer |
Neustart |
|
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
26 |
Parameterfehler |
Master überprüfen |
|
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
11 |
Prozessspannung UP zu niedrig |
Prozess-Versorgungsspannung überprüfen |
|
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
45 |
Keine Prozessspannung UP |
Prozess-Versorgungsspannung überprüfen |
|
|
3 |
- |
31/1...10 |
31 |
31 |
17 |
Keine Kommunikation mit E/A-Modul |
E/A-Modul austauschen |
|
|
3 |
- |
1...10 |
31 |
31 |
32 |
Falscher E/A-Modultyp auf Sockel |
I/O-Modul austauschen / Konfiguration überprüfen |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
31 |
31 |
Mindestens ein Modul unterstützt die Failsafe-Funktion nicht |
Module und Parametrierung überprüfen |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
5 |
8 |
E/A-Modul aus der Hot-Swap-Terminal Unit entfernt oder defektes Modul auf der Hot-Swap-Terminal Unit 9) |
E/A-Modul stecken, E/A-Modul austauschen |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
5 |
28 |
Falsches E/A-Modul auf Hot-Swap-Terminal Unit gesteckt 9) |
Falsches E/A-Modul entfernen und projektiertes E/A-Modul stecken |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
5 |
42 |
Keine Kommunikation mit E/A-Modul auf Hot-Swap-Terminal Unit 9) |
E/A-Modul austauschen |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
5 |
54 |
Das E/A-Modul unterstützt keinen Hot Swap 8) 9) |
System ausschalten und E/A-Modul austauschen |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
6 |
8 |
Hot-Swap-Terminal Unit konfiguriert, aber nicht gefunden |
Terminal Unit durch Hot-Swap-Terminal Unit austauschen |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
6 |
42 |
Keine Kommunikation mit Hot-Swap-Terminal Unit 9) |
Neustart, falls der Fehler weiterhin besteht, Terminal Unit austauschen |
|
|
4 |
- |
31 |
31 |
31 |
46 |
Spannungsrückmeldung an aktivierten Digitalausgängen DO0...DO7 an UP3 4) |
Anschlüsse überprüfen |
|
|
4 |
- |
31/1...10 |
31 |
31 |
34 |
Keine Antwort während der Initialisierung des E/A-Moduls |
E/A-Modul austauschen |
|
|
4 |
- |
31 |
31 |
31 |
11 |
Prozessspannung UP3 zu niedrig |
Prozess-Versorgungsspannung überprüfen |
|
|
4 |
1...6 |
255 |
2 |
0 |
45 |
Das angeschlossene Kommunikationsmodul hat keine Verbindung zum Netzwerk |
Verkabelung prüfen |
|
|
4 |
- |
31 |
31 |
31 |
45 |
Keine Prozessspannung UP3 |
Prozess-Versorgungsspannung überprüfen |
|
|
4 |
- |
31 |
31 |
31 |
10 |
Spannungsüberlauf an den Ausgängen (über UP3-Pegel) 5) |
Klemmen prüfen/ Prozessversorgungsspannung prüfen |
|
|
Kanalfehler digitale Kanäle |
||||||||
|
4 |
- |
31 |
2 |
0..7 |
46 |
Externe Spannungserkennung am Digitalausgang DO0...DO7 6) |
Anschlüsse überprüfen |
|
|
4 |
- |
31 |
2 |
0..7 |
47 |
Kurzschluss am digitalen Ausgang 7) |
Anschlüsse überprüfen |
|
|
Kanalfehler analoge Kanäle |
||||||||
|
4 |
- |
31 |
1 |
0...3 |
48 |
Bereichsüberschreitung Analogwert oder Drahtbruch an einem analogen Eingang |
Wert oder Anschlüsse überprüfen |
|
|
4 |
- |
31 |
1 |
0...3 |
7 |
Bereichsunterschreitung Analogwert an einem analogen Eingang |
Wert überprüfen |
|
|
4 |
- |
31 |
1 |
0...3 |
47 |
Kurzschluss an einem Analogeingang |
Anschlüsse überprüfen |
|
|
4 |
- |
31 |
3 |
0...1 |
4 |
Bereichsüberschreitung an einem analogen Ausgang |
Ausgangswert prüfen |
|
|
4 |
- |
31 |
3 |
0...1 |
7 |
Bereichsunterschreitung an einem analogen Ausgang |
Ausgangswert prüfen |
|
Anmerkungen:
|
1) |
Unter AC500 gilt die folgende Schnittstellenkennung: "-" = Diagnose über busspezifische Funktionsblöcke; 0 ... 4 oder 10 = Position des Kommunikationsmoduls; 14 = E/A-Bus; 31 = Modul selbst Im CI501-PNIO-Diagnoseblock ist die Kennung nicht enthalten. |
|
2) |
Bei "Gerät" gilt die folgende Zuordnung: 31 = Modul selbst; 1 ... 10 = Erweiterungsmodul |
|
3) |
Bei "Modul" gilt die folgende Zuordnung: 31 = Modul selbst Modultyp (1 = AI, 2 = DO, 3 = AO) |
|
4) |
Diese Meldung erscheint, wenn von außen Spannungen an einer oder mehreren Klemmen DO0 ... DO7 bewirkt, dass andere digitale Ausgänge über diese Spannung⮫ „Anschlüsse“ versorgt werden. Alle Ausgänge der verwendeten digitalen Ausgangsgruppen werden für 5 Sekunden ausgeschaltet. Die Diagnosemeldung erscheint für die gesamte Ausgangsgruppe. |
|
5) |
Die Spannung an den digitalen Ausgängen DO0 ... DO7 hat die Prozessversorgungsspannung UP3⮫ „Anschlüsse“ überschritten. Die Diagnosemeldung erscheint für das gesamte Modul. |
|
6) |
Diese Meldung erscheint, wenn der Ausgang eines Kanals DO0 ... DO7 sollte eingeschaltet werden, während eine externe Spannung angeschlossen ist. In diesem Fall ist der Startvorgang deaktiviert, solange die externe Spannung angeschlossen ist. Andernfalls könnte es zu einer Rückspannung von diesem Ausgang zu anderen digitalen Ausgängen kommen. Diese Diagnosemeldung erscheint pro Kanal. |
|
7) |
Kurzschluss: Nach einem erkannten Kurzschluss wird der Ausgang für 100 ms deaktiviert. Dann wird ein neuer Startvorgang durchgeführt. Diese Diagnosemeldung erscheint pro Kanal. |
|
8) |
Falls ein E/A-Modul kein Hot-Swapping unterstützt, führen Sie keine Hot-Swap-Vorgänge durch (auch nicht an anderen Terminal Units (Steckplätzen)), da die Module beschädigt oder die E/A-Bus-Kommunikation gestört werden kann. |
|
9) |
Diagnose für Hot-Swap ab Versionsindex F0 verfügbar. |