Das „CAA SerialCom“ Protokoll ist das serielle Standardprotokoll von CODESYS. Es ermöglicht den Benutzern, ein benutzerdefiniertes Protokoll zu implementieren.
Wie man eine serielle Kommunikation für ASCII-Code über RS232 oder RS485 innerhalb einer AC500 oder AC500-eCo SPS realisiert, ist in einem ⮫ Anwendungsbeispiel beschrieben. Die beschriebene Implementierung basiert auf der AC500_Com-Bibliothek, die die CAA SerialCom-Bibliothek implementiert, um eine Verbindung über die COM-Schnittstellen herzustellen.
Standardeinstellung

Beim Erstellen eines neuen Projekts wird das Protokoll „CAA SerialCom“ automatisch mit dem „COM_1“ Port einer SPS verbunden.
Zur Standardeinstellung wechseln

-
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten „COM_1“ in der Gerätestruktur und klicken Sie auf „Löschen“.
Der Knoten wird wieder auf das Protokoll „CAA SerialCom“ umgeschaltet.
Parameter

Da „CAA SerialCom“ kein "echtes" Protokoll darstellt, sind keine spezifischen Parameter erforderlich. Alle gemeinsamen Einstellungen finden Sie auf der Registerkarte „COM_1“ nach Doppelklick auf den Knoten „COM_1“.