Symbol: 
Funktion: Die Ansicht bietet die im Editor verwendbaren Elemente an. Die einzelnen Elemente sind mit bestimmten Kategorien zugeordnet. Für jede Kategorie gibt es eine Schaltfläche. Die Elemente selektierter Kategorien werden mit Vorschaubildern dargestellt und können in den Editor gezogen werden. Neben den Standardkategorien können Sie auch eigene definieren. Die Größe der Vorschaubilder können Sie mit dem Schiebebalken verändern und eine Volltextsuche nach Elementnamen ist möglich.
Aufruf: Menü „Ansicht “
Voraussetzung: Eine Visualisierung ist aktiv.

-
(1) : Ansicht „Visualisierungswerkzeuge“
-
(2) : Symbolleiste mit Befehlen
-
(3) : Schaltflächen zur Auswahl von Elementkategorien
-
(4) : Auswahl eines einzelnen Visualisierungselements
-
(5) : Steuerelemente
Siehe auch
Symbolleiste mit Befehlen
|
Symbol |
Nur eine Schaltfläche kann selektiert werden. |
|
Symbol |
Mehrere Schaltflächen können selektiert werden. |
|
Symbol |
Dialog „Kategorien und Einträge verwalten“ öffnet sich. |
Schaltflächen zur Auswahl von Elementkategorien
Für jede definierte Elementkategorie wird eine Schaltfläche angezeigt. Eine selektierte Schaltfläche erscheint grün.
|
[Umschatt] + Klick auf eine Schaltfläche |
Die Selektion der Kategorie und der Selektionstyp (Einfachauswahl oder Mehrfachauswahl möglich) wechseln. |
|
Klick auf eine Schaltfläche mit rechter Maustaste |
Kontextmenü erscheint. |
|
„Kategorie verbergen“ |
Entfernt die Schaltfläche. Die Kategorie ist dann nicht sichtbar. |
|
„Kategorie aktivieren“ |
Schaltfläche wird grün und die Kategorie ist unabhängig vom Selektionstyp aktiviert. |
|
„Kategorie deaktivieren“ |
Schaltfläche wird grau und die Kategorie ist unabhängig vom Selektionstyp deaktiviert. |
Auswahl von Visualisierungselementen
Die Visualisierungselemente werden als Vorschaubild und mit Namen beschriftet angeboten.
Die Auswahl hängt ab von der Suchanfrage in
oder aber von der Selektion der Schaltflächen.
|
Schiebebalken ![]() |
Zum Ändern der Größe der Vorschaubilder. |
|
|
Für eine Volltextsuche nach Elementnamen unter allen verfügbaren Elementen |
|
„<Anzahl> Einträge“ |
Anzahl der Einträge von Visualisierungselementen, die gerade durch Selektieren von
Schaltflächen oder aufgrund der Suchanfrage in |