Symbol:

Kategorie: „Messgeräte“
Das Element stellt den Wert einer Variablen dar. Die Nadel positioniert sich entsprechend dem Wert der zugewiesenen Variablen. Ein Zeigerinstrument wird verwendet, um beispielsweise einen Drehzahlmesser darzustellen.
Elementeigenschaften
„Elementname“ |
Beispiel: |
„Elementtyp“ |
„Zeigerinstrument 90°“ |
„Wert“ |
Variable (numerischer Datentyp) Der Variablenwert bestimmt den Zeigerausschlag des Elements. |
Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie im Visualisierungsmanager die Option „Client-Animationen und Überlagerung systemeigener Elemente unterstützen“ aktiviert haben.
„Animationsdauer“ |
Bestimmt die Dauer in Millisekunden, in der das Element eine Animation ausführt
Animierbare Eigenschaften:
Die animierte Bewegung wird ausgeführt, wenn mindestens ein Wert einer animierbaren Eigenschaft geändert wird. Die dann ausgeführte Bewegung ist nicht ruckartig, sondern wird reibungslos in der angegebenen Animationsdauer ausgeführt. Das Visualisierungselement fliegt die Sollposition an und rotiert dabei dynamisch. Die Übergänge sind fließend. |
„In den Vordergrund bringen“ |
Stellt das Visualisierungselement in den Vordergrund Variable ( Beispiel:
|
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Elementeigenschaft 'Position'
Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinatensystem. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.
„X“ |
X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: |
„Y“ |
Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: |
„Breite“ |
Angabe in Pixel Beispiel: |
„Höhe“ |
Angabe in Pixel Beispiel: |
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor die Symbole an eine andere Stelle ziehen.
Elementeigenschaft 'Hintergrund'
„Farbe Hintergrund“ |
Auswahlliste mit Hintergrundfarben |
„Eigenes Bild“ |
|
Elementeigenschaft 'Zeiger'
„Zeigertyp“ |
Auswahlliste mit unterschiedlichen Zeigertypen |
„Farbe“ |
|
„Winkelbereich“ |
Auswahlliste für die Ausrichtung des Elements |
„Zusätzlicher Zeiger“ |
|
Elementeigenschaft 'Skala'
„Unterskalaposition“ |
|
„Skalentyp“ |
Art der Skala
|
„Skalenanfang“ |
Kleinster Wert der Skala und die untere Grenze des Wertebereichs des Elements. Beispiel:
|
„Variable“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Skalenanfang. Beispiel: Deklaration: PROGRAM PLC_PRG VAR iScaleStart : INT := 0; END_VAR |
„Skalenende“ |
Größter Wert der Skala und die obere Grenze des Wertebereichs des Elements. Beispiel:
|
„Variable“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält das Skalenende. Beispiel: Deklaration: PROGRAM PLC_PRG VAR iScaleEnd : INT := 120; END_VAR |
„Hauptskala“ |
Abstand zwischen zwei Werten auf der Grobskala. Beispiel:
|
„Variable“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Abstand zwischen zwei Werten auf der Grobskala. Beispiel: Deklaration: PROGRAM PLC_PRG VAR iMainScale : INT := 20; END_VAR |
„Unterskala“ |
Abstand zwischen zwei Werten auf der Feinskala. Sie können die Feinskale ausblenden, indem Sie den Wert auf Beispiel:
|
„Variable“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Abstand zwischen zwei Werten auf der Feinskala. Beispiel: Deklaration: PROGRAM PLC_PRG VAR iSubScale : INT := 5; END_VAR |
„Skalenlinienstärke“ |
Angabe in Pixel. Beispiel: |
„Skalenfarbe“ |
Farbe der Skalenstriche
|
„Skala in 3D“ |
Hinweis: Diese Eigenschaft wird im „FlatStyle“ nicht angezeigt. |
„Skala anzeigen“ |
|
„Innerer Rahmen“ |
|
„Äußerer Rahmen“ |
|
Elementeigenschaft 'Beschriftung'
„Beschriftung“ |
Auswahlliste
|
„Einheit“ |
Text der im Element angezeigt wird. Beispiel: die Anzeige der Einheit in m/s |
„Schriftart“ |
Schriftart für die Beschriftungen, zum Beispiel für Skalenziffern Auswahl über die Auswalliste oder die Schaltfläche |
„ Skalenformat (C-Syntax)“ |
Werte skaliert in printf-Syntax. Beispiele: |
„Max. Breite der Beschriftungen“ |
Optionaler Wert, der die maximale Breite der Skalenbeschriftung vorgibt; in der Regel wird dieser Wert automatisch richtig gesetzt. Hinweis: Verändern Sie den Wert nur dann, wenn die automatische Anpassung nicht zum gewünschten Ergebnis führt. |
„Höhe der Beschriftungen“ |
Optionaler Wert, der die maximale Höhe der Skalenbeschriftung vorgibt; in der Regel wird dieser Wert automatisch richtig festgesetzt. Hinweis: Verändern Sie den Wert nur dann, wenn die automatische Anpassung nicht zum gewünschten Ergebnis führt. |
„Farbe der Schriftart“ |
Auswahl über die Auswalliste oder die Schaltfläche |
Elementeigenschaft 'Positionierung'
„Verwendung von“ |
|
„Positionierung“ Voraussetzung: Als „Verwendung von“ haben Sie „Benutzerdefinierte Einstellung“ ausgewählt. Die angezeigten Positionierungseinstellungen hängen vom Typ des Zeigerinstruments bzw. Potentiometers und zum Teil auch davon ab, ob ein eigenes Hintergrundbild auswählt wurde. Folgende Einstellungen werden verwendet, um die exakte Position relativ zum Hintergrundbild zu erreichen: |
|
„Zeigerabstand“ |
Länge des Zeigers in Pixel |
„Skalenabstand“ |
Abstand der Skalenstriche zum Zentrum in Pixel Voraussetzung: Als „Hintergrund“ wurde ein eigenes Bild ausgewählt. |
„Skalenlänge“ |
Länge der Skalenstriche in Pixel Voraussetzung: Als „Hintergrund“ wurde ein eigenes Bild ausgewählt. |
„Beschriftungsverschiebung“: |
Abstand der Beschriftungen zu den Skalenstrichen in Pixel |
„Einheitenverschiebung“: |
Abstand des Einheitentexts „Beschriftung Einheit“ vom oberen Skalenrand in Pixel |
„Ursprungsverschiebung“ |
Offset des Elements in Pixel Voraussetzung: Bei den Elementen „Zeigerinstrument 180°“ und „Zeigerinstrument 90°“ wird diese Eigenschaft nur angezeigt, wenn als „Hintergrund“ ein eigenes Bild ausgewählt wurde. |
Elementeigenschaft 'Farben'
„Farbbereiche“ |
|
„Dauerhafte Farbereiche“ |
|
„Farben für Skala verwenden“ |
|
„Farbbereiche“ |
|
„Neu erstellen“ |
Ein neuer Farbbereich wird in der Ansicht „Elemente“ hinzugefügt. |
„ Löschen“ |
Farbbereich wird von der Liste entfernt und die Liste wird aktualisiert. |
„Bereichsanfang“ |
Startwert des Farbbereichs Beispiel:
|
„Variable“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Startwert. Beispiel: Deklaration: PROGRAM PLC_PRG VAR iColorAreaStart0 : INT := 80; END_VAR |
„Bereichsende“ |
Endwert des Farbbereichs Beispiel:
|
„Variable“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält den Endwert. Beispiel: Deklaration: PROGRAM PLC_PRG VAR iColorAreaEnd0 : INT := 100; END_VAR |
„Farbe“ |
Farbe, die zur Darstellung des Bereichs verwendet wird. |
Elementeigenschaft 'Absolute Bewegung'
Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.
„Bewegung“ |
||
„X“ |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel. Beispiel Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts. |
|
„Y“ |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel. Beispiel Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten. |
|
„Rotation“ |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in „Zentrum“. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung. |
![]() |
„Innere Rotation“ |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel: Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in „Zentrum“. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung. Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Hinweis: Wenn in der Eigenschaft „Position Winkel“ ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset). |
![]() |
Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.
Die Eigenschaften „X“, „Y“, „Rotation“ und „Innere Rotation“ werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Elementeigenschaft 'Zugriffsrechte'
Voraussetzung: Eine Benutzerverwaltung für die Visualisierung ist eingerichtet.
„Zugriffsrechte“ |
Öffnet den Dialog „Zugriffsrechte“. Dort können Sie die Zugriffsrechte für das Element ändern. Statusmeldungen:
|
Siehe auch
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'