Symbol:

Kategorie: „Allgemeine Steuerelemente“
Das Element stellt eine optische Gruppierung von Visualisierungselementen dar. Die Groupbox kann mehrmals verschachtelt werden.
Sie können Elemente auch mit Drag&Drop zu einer „Groupbox“ hinzufügen. Dazu ziehen Sie das Element auf den Fensterbereich der „Group Box“ ziehen. Der Cursor ändert dabei sein Aussehen (Einblenden eines kleinen Pluszeichens). Wenn Sie gleichzeitig die [Umschalt]-Taste drücken, wird das Element nicht hinzugefügt.
Sie können Elemente aus „Groupbox“ entfernen, indem Sie diese per Drag&Drop aus dem Fensterbereich herausziehen.
Elementeigenschaften
„Elementname“ |
Beispiel: Optional Tipp: Durch die Vergabe von eigenen Elementnamen werden die Elemente in der Elementliste schnell gefunden. |
„Elementtyp“ |
„Groupbox“ |
„Abschneiden“ |
|
Elementeigenschaft 'Position'
Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinatensystem. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.
„X“ |
X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: |
„Y“ |
Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: |
„Breite“ |
Angabe in Pixel Beispiel: |
„Höhe“ |
Angabe in Pixel Beispiel: |
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor die Symbole an eine andere Stelle ziehen.
Elementeigenschaft 'Zentrum'
Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Koordinaten des Rotationspunkts. Er
ist im Editor als Symbol dargestellt. Der Punkt dient als Zentrum für die Rotation und die Skalierung.
„X“ |
X-Koordinate des Rotationspunkts |
„Y“ |
Y-Koordinate des Rotationspunkts |
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor das Symbol an eine andere Stelle ziehen.
Elementeigenschaft 'Texte'
Die Eigenschaften enthalten Zeichenfolgen zum Beschriften des Elements.
CODESYS übernimmt die eingegebenen Texte automatisch in die Textliste „GlobalTextList“. Somit können diese Texte lokalisiert werden.
„Text“ |
Zeichenfolge (ohne Hochkommas), mit dem das Element beschriftet ist. Beispiel: |
„Tooltip“ |
Zeichenfolge (ohne Hochkommas), die als Tooltip des Elements ausgegeben wird. Beispiel: |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Elementeigenschaft 'Texteigenschaften'
Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Texteigenschaften.
„Schriftart“ |
Beispiel: „Standard“
|
„Farbe Schriftart“ |
Beispiel: „Schwarz“
|
„Transparenz“ |
Ganze Zahl (Wertebereich von
Hinweis: Wenn die Farbe eine Stilfarbe ist und bereits einen Transparenzwert enthält, ist diese Eigenschaft schreibgeschützt. |
Elementeigenschaft 'Absolute Bewegung'
Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.
„Bewegung“ |
||
„X“ |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel. Beispiel Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts. |
|
„Y“ |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel. Beispiel Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten. |
|
„Rotation“ |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in „Zentrum“. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung. |
![]() |
„Skalierung“ |
Variable (ganzzahliger Datentyp). Bewirkt eine zentrische Streckung. Beispiel Bezugspunkt ist die Eigenschaft „Zentrum“. Der Wert |
|
„Innere Rotation“ |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel: Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in „Zentrum“. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung. Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Hinweis: Wenn in der Eigenschaft „Position Winkel“ ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset). |
![]() |
Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.
Die Eigenschaften „X“, „Y“, „Rotation“ und „Innere Rotation“ werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Elementeigenschaft 'Zustandsvariablen'
Die Variablen steuern dynamisch das Verhalten des Elements.
„Unsichtbarkeit“ |
Variable (
Beispiel: |
„Eingaben deaktivieren“ |
Variable (
|
Die Eigenschaft „Unsichtbarkeit“ wird von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie im Visualisierungsmanager die Option „Client-Animationen und Überlagerung systemeigener Elemente unterstützen“ aktiviert haben.
„Animationsdauer“ |
Bestimmt die Dauer in Millisekunden, in der das Element eine Animation ausführt
Animierbare Eigenschaften:
Die animierte Bewegung wird ausgeführt, wenn mindestens ein Wert einer animierbaren Eigenschaft geändert wird. Die dann ausgeführte Bewegung ist nicht ruckartig, sondern wird reibungslos in der angegebenen Animationsdauer ausgeführt. Das Visualisierungselement fliegt die Sollposition an und rotiert dabei dynamisch. Die Übergänge sind fließend. |
„In den Vordergrund bringen“ |
Stellt das Visualisierungselement in den Vordergrund Variable ( Beispiel:
|
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'