Funktion: Der Dialog dient zum Einstellen des Farbverlaufs von Visualisierungselementen. Wenn Sie zwei Farben definieren, findet der Farbverlauf zwischen diesen statt. Wenn Sie nur 1 Farbe benutzen, findet der Farbverlauf innerhalb dieser Farbe statt, indem ihre Helligkeit verläuft. Die detaillierten Einstellungen dienen einer speziellen Angabe der Ausgangsposition und des Winkels des Farbverlaufs.
Aufruf: Klick in das Wertefeld der Eigenschaft „Farbverlaufsauswahl“
Voraussetzung: Sie haben ein Visualisierungselement im Editor selektiert, das die Eigenschaft „Farbverlaufsauswahl“ besitzt.
|
„Farbverlauf“ |
|
|
„Farbe 1“ |
Erste Farbe des Gradienten. |
|
„Farbe 2“ |
Zweite Farbe des Gradienten. |
|
„Transparenz“ |
Durchsichtigkeit der zugehörigen Farbe.
Zulässige Werte: Ganze Zahl im Wertebereich von |
|
„Standard linear“ |
Voraussetzung: Farbverlauf „Linear“. Standardrichtung des linearen Farbverlaufs. |
|
„Standard radial“ |
Voraussetzung: Farbverlauf „Radial“. Standardeinstellung |
|
„Standard axial“ |
Voraussetzung: Farbverlauf „Axial“. Richtung des Farbverlaufs |
|
„Winkel (Grad)“: |
Voraussetzung: Farbverlauf „Linear“ oder „Axial“. |
|
„Mitte X (%)“: |
Voraussetzung: Farbverlauf „Radial“. X-Position des Mittelpunkts (0 - 100%) |
|
„Mitte Y (%)“: |
Voraussetzung: Farbverlauf „Radial“. Y-Position des Mittelpunktes (0 - 100%) |
|
„Eine Farbe benutzen“ |
Farbverlauf zwischen „Farbe 1“ und der gleichen Farbe mit anderer Helligkeit. |
|
„Helligkeit“ |
Voraussetzung: Die Option „Eine Farbe benutzen“ ist angewählt. Einstellung von 0 (schwarz) bis 100 (weiß). |
|
„Zwei Farben benutzen“ |
Farbverlauf zwischen den beiden ausgewählten Farben „Farbe 1“ und „Farbe 2“. |
Siehe auch