Symbol:
Funktion: Wenn Sie den Befehl im Menü „Visualisierung“ oder im Kontextmenü ausführen, erscheint der Dialog „Anzeigeeinstellungen bearbeiten“.
Aufruf:
-
Menü „Visualisierung“
-
Kontextmenü eines Elements „Trend“ im Visualisierungseditor
-
Eigenschaft „Diagramm“
Voraussetzung: Im aktiven Visualisierungseditor ist ein Trend selektiert.
Registerkarte „X-Achse“
„Gitter“ |
|
„Schriftart“ |
Schriftart für die Achsbeschriftung |
Registerkarte „Y-Achse“
|
|
|
|
„Minimum“ |
Literal, Variable (ganzzahliger Datentyp) oder konstante Variable (ganzzahliger Datentyp). Sie enthält den Anfangswert des Abschnitts. Voraussetzung: „Anzeigemodus“ ist „Fest“. Beispiele : Hinweis: Die Variable muss einen Initialwert besitzen. Dies ist wichtig für die Offline-Darstellung
und die Skalenunterteilung. Beispiel |
„Maximum“ |
Literal, Variable (ganzzahliger Datentyp) oder konstante Variable (ganzzahliger Datentyp). Sie enthält den Endwert des Abschnitts. Voraussetzung: „Anzeigemodus“ ist „Fest“. Beispiele : Hinweis: Die Variable muss einen Initialwert besitzen. Dies ist wichtig für die Offline-Darstellung
und die Skalenunterteilung. Beispiel |
„Gitter“ |
|
„Beschreibung“ |
|
„Feste Abstände“ |
|
„Abstand“ |
Abstand der Skalenstriche, zum Beispiel |
„Unterteilungen“ |
Anzahl der Unterteilungen zwischen zwei Skalenstrichen, zum Beispiel |
„Schriftart“ |
Schriftart für die Achsbeschriftung |
„Aus Visualisierungsstil“ |
Hintergrundfarbe wie im Visualisierungsstil definiert |
„Hintergrund zeichnen“ |
Hintergrundfarbe, die im unteren Eingabefeld gewählt ist |
„Kein Hintergrund“ |
Trenddiagramm mit transparentem Hintergrund |
Hintergrundfarbe des Trenddiagramms |
Voraussetzung: „Hintergrund zeichnen“ ist aktiviert |
„Rücksetzen“ |
Setzt Einstellungen auf Standardeinstellungen |
„Als Standard verwenden“ |
Speichert Einstellungen als Standard |
„Y-Achse hinzufügen“ |
Erweitert das Trenddiagramm um eine Y-Achse Folge: Editor „Trendaufzeichnung“ enthält unter „Variableneinstellungen“ in Option „Zusätzliche Achse“ eine erweiterte Auswahl an Y-Achsen. |
„Y-Achse löschen“ |
Löscht die Y-Achse, deren Registerkarte sichtbar ist |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'