Objekt: PROFINET IO-Field Device
Die Registerkarte zeigt die Kommunikationsgrundeinstellungen.
Nach der PROFINET IO-Norm ist das PROFINET IO-Device für die IP-Einstellungen des verwendeten Adpaters zuständig. Es muss die IP-Einstellungen remanent speichern und auf Anforderung des Controllers zurücksetzten (IP=0.0.0.0) oder ändern können. Initialer Zustand ("Reset To Factory") ist mit deaktivierter IP-Suite (IP=0.0.0.0).
Um dieses vollständige Zurücksetzten der IP-Konfiguraton zu ermöglichen sind, müssen auf den meisten Systemen einige Einstellungen vorgenommen werden (siehe Kapitel linktarget doesn't exist but @y.link.required='true').
Ist das PROFINET IO-Device jedoch eine programmierbare Steuerung und eventuell über ein und denselben Ethernet-Adapter mit der Programmierumgebung (CODESYS) verbunden, ist das Ändern/Zurücksetzten der IP-Adresse störend (Verbindungsabbruch zwischen IDE und SPS). Daher wird ein von der Norm abweichender Modus („Projektparameter verwenden)“ angeboten.
Während der Entwicklungsphase wird für einfacheres Arbeiten empfohlen, die CODESYS-Kommunikation über einen separaten Ethernet-Adapter zu leiten (siehe linktarget doesn't exist but @y.link.required='true').
„Remanente Daten verwenden“ |
Es werden die IP-Einstellungen und der Stationsname dieser Datei verwendet. Die Datei ist im Dateisystem abgelegt. Die Daten werden vom Controller gesetzt und vom Gerät in eine Datei gespeichert. |
„Projektparameter verwenden“ |
Es werden die IP-Einstellungen und der Stationsname des Projekts verwendet (Einstellungen des Ethernet-Adapters). Für Windows, VxWorks und WinCE muss diese Option gewählt werden, da bei diesen Systemen eine Änderung der IP-Adresse nicht möglich ist. |
„Stationsname“ |
Stationsname des PROFINET IO-Device |
„Eingehende verwenden“ |
|
„Ausgehende verwenden“ |
|
„Ersatzwerte“ |
Die Ersatzwerte für die Ausgangsdaten (Output-Data) werden aktiv, wenn der zugehörige
Provider-Status (Output-Data PS) auf Für die Ersatzwerte gibt es folgende Optionen:
|
Im Onlinebetrieb werden Ihnen auf der Registerkarte „Status“ der Stationsname und die IP-Einstellungen angezeigt.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'