Ausgabevariablen sind Ausgangsvariablen eines Bausteins.
VAR_OUTPUT-Variablen deklarieren Sie im Deklarationsteil von Programmierobjekten zwischen den
Schlüsselwörtern VAR_OUTPUT und END_VAR. CODESYS liefert die Werte dieser Variablen an den aufrufenden Baustein zurück. Dort können
Sie die Werte abfragen und weiter verwenden.
Sie können Ausgabevariablen mit einem Attribut-Schlüsselwort erweitern.
Beispiel
VAR_OUPUT iOut1 : INT; (*1st output variable *) END_VAR
Siehe auch
Ausgabevariablen in Funktionen und Methoden
Gemäß der Norm IEC 61131-3 können Funktionen (und Methoden) zusätzliche Ausgänge haben. Die zusätzlichen Ausgänge müssen Sie beim Aufruf der Funktion wie im folgenden Beispiel zuweisen.
Beispiel
fun(iIn1 := 1, iIn2 := 2, iOut1 => iLoc1, iOut2 => iLoc2);