Symbol:
Funktion: Der Dialog dient der Konfiguration der Einstellungen für das Editieren und Drucken im CFC-Editor.
Aufruf: Menü „Tools Optionen“, Kategorie „CFC-Editor“
Registerkarte 'Allgemein'
„Automatisches Verknüpfen aktivieren“ |
|
„Werte im Implementierungsteil vorbereiten“ |
|
Registerkarte 'Ansicht'
„Rasterpunkte anzeigen“ |
|
„Bausteinsymbol anzeigen“ |
Voraussetzung: Sie haben für einen Funktionsbaustein oder eine Funktion die Verknüpfung entweder in den Objekteigenschaften erstellt oder über eine Bibliothek geladen. |
„Linienfarben bearbeiten“ |
Öffnet den Dialog „Linienfarben bearbeiten“ zur Definition der Farben für die Verbindungslinien in Abhängigkeit vom anliegenden Datentyp. Die Linien erscheinen im Offline- und Online-Betrieb in diesen Farben, außer CODESYS übermalt diese Farben durch die fette schwarze und blaue Liniendarstellung, die booleschen Datenfluss anzeigt.
|
„Schriftart“ |
Anzeige der Schriftart und Schaltfläche zur Änderung der Schriftart. |
Siehe auch
Registerkarte 'Drucken'
Einstellung der „Layout-Optionen“ |
|
„Seitenanpassung“ |
„Seite“ oder „Poster“ |
„Skalierung“ |
Mögliche Werte: 20 % - 200 % |