Funktion: Mit dem Dialog definieren Sie die Struktur und den Inhalt der Menüs für die Benutzeroberfläche.
Aufruf: Menü „Tools Anpassen“, Registerkarte „Menü“
Wenn Sie den Dialog mit „OK“ beenden, werden die Änderungen in der Menüleiste der CODESYS-Benutzeroberfläche sichtbar.
Darstellung der aktuell definierten Menüs, Untermenüs und der enthaltenen Befehle.
CODESYS kennzeichnet einen Menü- oder Untermenü-Titel mit dem Symbol |
|
„Befehl hinzufügen“ |
Auswählbar, wenn Sie einen Befehl selektiert haben. Fügt oberhalb des selektierten Befehls einen Befehl hinzu. Öffnet den Dialog „Befehl hinzufügen“. Der Dialog „Befehl hinzufügen“ dient zur Auswahl eines oder mehrerer Befehle. Linker Teil: Auflistung der Kategorien. Rechter Teil: Auflistung der Befehle der selektierten Kategorie. |
„Trennstrich hinzufügen“ |
Fügt einen Trennstrich oberhalb des selektierten Befehls ein. |
„Popup-Menü hinzufügen“ |
Fügt oberhalb des selektierten Menüs, Untermenüs, Befehls ein Popup-Menü hinzu. Öffnet den Dialog „Popup-Menü hinzufügen“. |
„Popup-Menü editieren“ |
Öffnet den Dialog „Popup-Menü editieren“. |
„Zurücksetzen“ |
Setzt das gesamte Menü auf die Standardeinstellungen zurück. |
„Laden“ |
Lädt die Einstellungen aus einer abgespeicherten Datei (<Dateiname>.opt.menu). |
CODESYS zeigt ein neues Menü in der Menüleiste nur an, wenn das Menü mindestens einen Befehl besitzt. |
|
„Standardtext“ |
Wählen Sie diese Option, wenn keine Lokalisierung verfügbar ist. |
„Lokalisierte Texte:“ |
Auflistung: Sprachen und lokalisierte Texte. |
„Sprache hinzufügen“ |
Öffnet eine Auswahlliste für die Sprache. CODESYS zeigt die ausgewählte Sprache im Bereich „Lokalisierte Texte:“ an. Die Spalte „Text“ dient zur Eingabe des lokalisierten Texts. |