Die Einschränkungen für jede CPU gelten für alle Onboard-Schnittstellen Ethernet entweder direkt auf der CPU selbst oder auch auf allen CM5640-2ETH-Schnittstellen, die zu dieser CPU hinzugefügt werden.
Protokoll |
PM5630-2ETH |
PM5650-2ETH |
PM5670-2ETH |
PM5675-2ETH |
³ CPU-Firmware |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Modbus TCP-Server (z. B. für SCADA-Zugang) |
30 40 15 |
100 40 25 |
100 40 50 |
100 40 50 |
3.0.3 3.1.0 3.1.3 |
|
Modbus TCP-Client mit POU ModTcpMast (PLCopen-Stil) |
30 30 |
100 50 |
100 120 |
100 120 |
3.1.0 3.1.3 |
|
IEC60870-5-104 Leitstelle inkl. 2und Anschluss und 2und Anschluss |
10 5 |
10 10 |
10 20 |
10 20 |
3.1.0 3.4.0 |
|
IEC60870-5-104 Unterstation inkl. 2und Anschluss |
10 5 |
10 10 |
10 20 |
10 20 |
3.1.0 3.4.0 |
|
IEC60870-5-104: Anzahl der freien Tags |
1.000 |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
3.4.0 |
|
FTP-Server |
4 |
4 |
4 |
4 |
3.1.0 |
|
Online-Zugang mit Treiber 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
n/a 8 |
4 8 |
n/a 8 |
n/a 8 |
3.0.0 3.1.0 |
|
OPC DA Server (Anzahl der Verbindungen) |
n/a 8 |
4 8 |
n/a 8 |
n/a 8 |
3.0.0 3.1.0 |
|
OPC UA Server (Anzahl der Verbindungen) |
50 10 |
50 20 |
50 50 |
50 50 |
3.1.0 3.4.0 |
|
Anzahl der freien Tags + zusätzliche Lizenz für Erweiterung 1) |
3.000 |
5.000 |
30.000 |
30.000 |
3.4.0 |
|
Mindestabtastrate (Grenzwert) |
500 ms |
100 ms |
50 ms |
50 ms |
3.4.0 |
|
Sicherer Online-Zugang mit Treiber 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
8 |
8 |
8 |
8 |
3.1.0 |
|
FTPS - sicherer FTP-Server |
4 |
4 |
4 |
4 |
3.1.0 |
|
HTTPS - Integrierter Webserver - Anzahl der Verbindungen |
4 |
8 |
12 |
12 |
3.4.0 |
|
Ethernet/IP Maximale Anzahl von Input/Output |
0,5 kB/0,5 kB |
0,5 kB/0,5 kB |
0,5 kB/0,5 kB |
0,5 kB/0,5 kB |
3.4.1 |
|
Anmerkungen: 1): in Vorbereitung |
Die SPS-Typen PM5630-2ETH, PM5670-2ETH und PM5675-2ETH sind ab SystemFW 3.1.0 verfügbar.