|
Parameter |
Wert |
|
|---|---|---|
|
Anzahl Kanäle pro Modul |
Max. 8 |
|
|
Kanalaufteilung in Gruppen |
1 Gruppe mit 8 Kanälen |
|
|
Anschlüsse der Kanäle I0+ ... I7+ |
Klemmen 2.0 ... 2.7 |
|
|
Bezugspotenzial für die Eingänge |
Klemmen 1.9, 2.9, 3.9 und 4.9 (ZP) |
|
|
Verzögerung des Eingangssignals |
Typ. 8 ms, konfigurierbar von 0,1 ms ... 32 ms |
|
|
Signalisierung der Eingangssignale |
1 LED pro Kanal |
|
|
Eingangssignalspannung |
24 V DC |
|
|
Signal 0 |
-30 V ... +5 V |
|
|
Undefinierter Signalzustand |
+5 V ... +13 V |
|
|
Signal 1 |
+13 V ... +30 V |
|
|
Eingangsstrom je Kanal |
||
|
Eingangsspannung +24 V |
Typ. 7 mA |
|
|
Eingangsspannung +5 V |
Typ. 1,4 mA |
|
|
Eingangsspannung +15 V |
Typ. 4,3 mA |
|
|
Eingangsspannung +30 V |
< 9 mA |
|
|
Eingangswiderstand |
Ca. 3.5 kW |
|