Das AC500 Hochverfügbarkeitssystem führt eine Umschaltung durch, wenn die primäre SPS ausgeschaltet wird, abstürzt oder gestoppt wird oder wenn die primäre SPS die Feldbuskommunikation verliert (Unterbrechung der ETH oder defekter MRP-Schalter), während die sekundäre SPS noch Verbindung hat.
In der folgenden Abbildung sind die verschiedenen Anwendungsfälle und Reaktionszeiten skizziert.

Die nachstehende Tabelle mit den Reaktions- und Diagnosemeldungen basiert auf einer Konfiguration, bei der die Synchronisierung über das Netzwerk SCADA, „lifecom2“ über das Feldnetzwerk und SPS A primär ist.
Fall |
Anwendungsfall |
Reaktion |
Diagnosemeldung auf *) |
---|---|---|---|
1 |
Die primäre SPS ist ausgeschaltet, abgestürzt oder angehalten. |
Umschaltung auf sekundäre SPS. Die Ausgänge des CI52x sind während der Umschaltphase eingefroren. |
Sekundäres |
2 |
Die sekundäre SPS ist ausgeschaltet, abgestürzt oder angehalten. |
Keine Umschaltung, Prozess läuft weiter. |
Primäre Seite |
3 |
Die primäre SPS verliert die Verbindung zu den Feldbus-CI52x-Modulen, während die sekundäre SPS noch eine Verbindung hat. |
Umschaltung auf die sekundäre SPS. Die Ausgänge des CI52x sind während der Umschaltphase eingefroren. |
Primäre Seite |
4 |
Die sekundäre SPS verliert die Verbindung zu einem oder mehreren CI52x-Modulen. |
Keine Umschaltung, Prozess läuft weiter. |
Sekundäres |
5 |
Das CI52x-Modul ist gestoppt/ausgeschaltet. |
Keine Umschaltung, Prozess läuft weiter. |
Primäre und sekundäre |
6 |
Verbindung im Netzwerk Field Ethernet verloren. |
Je nach Ethernet Netzstruktur und den verwendeten Redundanzmechanismen besteht eine Rekonfigurationszeit. |
Die Fehler "Lifecom2 verloren" und "CI-Modul verloren" werden im primären und sekundären System erzeugt. |
7 |
Sync und/oder „lifecom2“ sind defekt. |
Keine Umschaltung, Prozess läuft weiter. |
Primäre und sekundäre |
8 |
Die primäre SPS verliert die Verbindung zu SCADA. |
SCADA ist für die Erkennung und Umschaltung zuständig. |
- |
9 |
Die sekundäre SPS verliert die Verbindung zu SCADA. |
SCADA ist für die Erkennung und Umschaltung zuständig. |
- |
10 |
SCADA ist kaputt |
SCADA ist für die Erkennung und Umschaltung zuständig. |
- |
11 |
Manuelle Umschaltung durch den Benutzer. |
Umschaltung auf die sekundäre SPS. Die Ausgänge des CI52x sind während der Umschaltphase eingefroren. |
- |
*) Diagnosebeschreibung, siehe Funktionsblockbeschreibung. |