Verwendungszweck
TA5300-CVR Steckplatzabdeckung der Optionsbaugruppen für PM50xx-Prozessormodule sind erforderlich, um nicht verwendete Steckplätze der Optionsbaugruppen zu schützen.





VORSICHT

Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung des Produkts!
Stecken Sie die Abdeckung des Steckplatzes der Optionsbaugruppe ein, wenn die Optionsbaugruppe nicht eingesteckt ist.
Sollten Sie die Steckplatzabdeckung der Optionsbaugruppe verloren haben, können Sie sie mit folgender Bestellnummer nachbestellen TA5300-CVR (1SAP187500R0001).
Schalten Sie die CPU niemals ohne Steckplatzabdeckung der Optionsbaugruppe ein. Es besteht Verletzungsgefahr und/oder Gefahr der Beschädigung des Produkts.
Die Prozessormodule AC500-eCo werden mit Steckplatzabdeckung der Optionsbaugruppe geliefert.
Die Steckplatzabdeckung der Optionsbaugruppe muss entfernt werden, bevor die Optionsbaugruppe eingesteckt wird.
Steckplatzabdeckung der Optionsbaugruppe TA5300-CVR sind als Ersatzteile erhältlich.
Abmessungen

Die Abmessungen sind in mm und in Klammern in Inch angegeben.
Einsetzen der Steckplatzabdeckung der Optionsbaugruppe

-
Drücken Sie auf die Steckplatzabdeckung der Optionsbaugruppe, um sie in den nicht verwendeten Steckplatz der Optionsbaugruppe des Prozessormoduls PM50xx einzusetzen.
-
Die Steckplatzabdeckung der Optionsbaugruppe muss in den nicht verwendeten Steckplatz der Optionsbaugruppe einrasten.
Entfernen der Steckplatzabdeckung der Optionsbaugruppe

-
Drücken Sie auf die Seite der eingesetzten Steckplatzabdeckung der Optionsbaugruppe.
-
Ziehen Sie gleichzeitig die Steckplatzabdeckung der Optionsbaugruppe aus dem Steckplatz der Optionsbaugruppe des Prozessormoduls PM50xx heraus.
Technische Daten
Es gelten die Systemdaten von AC500-eCo ⮫ „Systemdaten AC500-eCo“
Daher sind nachstehend nur ergänzende Informationen angegeben, die dort nicht berücksichtigt sind.
Parameter |
Wert |
|
---|---|---|
Gewicht |
47 g |
|
Abmessungen |
42,1 mm x 30,8 mm x 23,55 |
Bestelldaten
Bestellnummer |
Beschreibung |
Product life cycle phase *) |
---|---|---|
1SAP 187 500 R0001 |
TA5300-CVR: Steckplatzabdeckung der Optionsbaugruppe, abnehmbares Kunststoffteil, 6 Stück pro Verpackungseinheit |
Active |
*) Module im Lebenszyklus Classic sind ab Lager verfügbar, werden aber für die Planung und Inbetriebnahme neuer Anlagen nicht empfohlen.